PICOPAK - Amplificadores de aislamiento y convertidores de medida compactos
Amplificadores de aislamiento, aisladores pasivos, interruptores de umbral y convertidores de medida —incluidos convertidores de medida de temperatura— en diseño tipo borne.
Ideal para un procesamiento de señales preciso y una separación de señales fiable en un espacio de instalación limitado.
Ideal para un procesamiento de señales preciso y una separación de señales fiable en un espacio de instalación limitado.
- Diseño compacto de 6 mm, tan plano como un borne
- Temperatura de funcionamiento de hasta −40 °C … +70 °C (según modelo)
- Versiones con conexión por tornillo o PUSH IN
- Los modelos seleccionados incluyen código QR y LED de estado para una fácil identificación
-
N.º de artículo:2517450000Unidad de embalaje:1 Pieza
Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de salida, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA
-
N.º de artículo:2501110000Unidad de embalaje:1 Pieza
Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de salida, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA
-
N.º de artículo:2957060000Unidad de embalaje:10 Pieza
Control del valor límite, Entrada : 0-10 V, Salida : 2 transistores
-
N.º de artículo:2957040000Unidad de embalaje:10 Pieza
Control del valor límite, Entrada : 0-20 mA, Salida : 2 transistores
-
N.º de artículo:3127370000Unidad de embalaje:10 Pieza
Convertidor / aislador de señales, Entrada : 0…70 V CC, Salida : 0-10 V, Tensión de alimentación: Sin alimentación externa
-
N.º de artículo:3127350000Unidad de embalaje:10 Pieza
Convertidor / aislador de señales, Entrada : 0…130 V CC, Salida : 0-10 V, Tensión de alimentación: Sin alimentación externa
Added to Your Shopping Cart