Plaques de mise à la terre Klippon® POK
Caractéristiques principales de la vaste gamme de produits :
• Disponible en 17 tailles
• Deux finitions standard (couleurs) : gris (similaire au RAL 7001 pour l'usage industriel) et noir (similaire au RAL 9011 pour les environnements difficiles, Ex)
• Couvercle avec vis en acier inox, à tête cruciforme / à fente
• Joint moulé en silicone ou chloroprène
• Perçages de fixation à l'extérieur de la zone d'étanchéité pour assurer une protection élevée contre les infiltrations IP66
• Essai de résistance aux chocs jusqu'à 7 joules
• Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne
• Montage directement sur paroi possible grâce à perçages de fixation ou pieds de montage
• Filetages pour la fixation de rails profilés et de plaques de montage
• Classe incendie jusqu'à E60 en fonction de la configuration
• Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier en fonction des spécifications du client - équipé de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.
-
Référence produit:1391040000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 85.5 mm, Largeur: 567 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1391020000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 60.5 mm, Largeur: 656 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1390910000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 32.5 mm, Largeur: 101 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1391070000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 85.5 mm, Largeur: 722 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1390990000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 60.5 mm, Largeur: 239 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1390940000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 32.5 mm, Largeur: 211 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1390970000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 57.5 mm, Largeur: 177 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1390980000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 57.5 mm, Largeur: 275 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1390950000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 33.5 mm, Largeur: 258 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1391030000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 85.5 mm, Largeur: 424 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1390930000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 33.5 mm, Largeur: 181 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1391000000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 60.5 mm, Largeur: 339 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1390920000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 33.5 mm, Largeur: 131 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1391050000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 85.5 mm, Largeur: 785 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité
-
Référence produit:1391010000Conditionnement:5 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, autres, Hauteur: 60.5 mm, Largeur: 438 mm, Profondeur: 0.8 mm, Matériau de base: Laiton, brillant, non traité