SIL3 Safety Relays
Whether for a burner control system, secure emergency shut down or, for example, for pump controllers – our safety relay guarantees safe conditions and convince with superior and significant features. Their integration into distributed control systems (DCSs) is even better, with an input filter which makes the SIL circuit immune to the test impulse which is typically used by a DCS. You will also benefit from simple maintenance: the fuses are accessible from the outside and can easily be changed. You can see the status of the safety and the monitoring devices clearly with status LED on the device. All devices are accredited though certification by the internationally recognised TUV-NORD group – for secure process applications around the globe.
-
Product ID:1319280000VPE:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC ±15 %, 24 V DC +15 % / -10 % při automatickém spouštění, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
Product ID:1319270000VPE:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC -15 / +20 %, 35 mA , Max. spínací proud, interní pojistka : 5 A (refer to derating curve), SIL 3, DIN EN 61508
-
Product ID:1303760000VPE:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC ± 20 %, 35 mA , Max. spínací proud, interní pojistka : 5 A (refer to derating curve), SIL 3, EN 61508:2010
-
Product ID:1304040000VPE:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC ± 20 %, 35 mA , Max. spínací proud, interní pojistka : 5 A (refer to derating curve), SIL 3, EN 61508:2010
-
Product ID:1303890000VPE:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC ± 20 %, 35 mA , Max. spínací proud, interní pojistka : 5 A (refer to derating curve), SIL 3, EN 61508:2010
-
Product ID:2500980000VPE:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC (16...36 V DC), , Max. spínací proud, interní pojistka : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
-
Product ID:2633940000VPE:1 ks
Bezpečnostní relé, 24 V DC ± 20 %, , Max. spínací proud, interní pojistka : , Bezpečnostní kategorie: SIL 3 EN 61508:2010
-
Product ID:2634010000VPE:1 ks
Bezpečnostní relé, 24 V DC ± 20 %, , Max. spínací proud, interní pojistka : , Bezpečnostní kategorie: SIL 3 EN 61508:2010