熱吸収装置搭載
- 負荷回路:単相 12...275 V AC / 25 A or 24...510V AC / 35 A
- ゼロクロススイッチまたは瞬間スイッチ
- 即時使用設定:スナップオン – 接続 – スタンバイ
- 損耗無しの無音スイッチ
- 最大 6000 A²s (10 ms) までのサージ電流 (I²t) を処理する大容量
- プラグイン電流モニタリングモジュール
-
-
商品番号:1406200000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 3.5…32 V DC , 定格スイッチング電圧: AC12...275 V, 持続電流: 17 A (AC51) @ 40 °C, 3.5 A (AC 53), ねじ接続
-
商品番号:1406220000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 160...240 V AC/DC , 定格スイッチング電圧: AC12...275 V, 持続電流: 17 A (AC51) at 40 °C, 3.5 A (AC 53)
-
商品番号:2531050000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 3.5…32 V DC , 定格スイッチング電圧: AC24...510 V, 持続電流: 22 A (AC51) @ 40 °C, 7 A (AC 53)
-
商品番号:1406210000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 3.5…32 V DC , 定格スイッチング電圧: AC24...510 V, 持続電流: 23 A (AC51) @ 40 °C, 12 A (AC 53)
Added to Your Shopping Cart