전체 모듈

SAFESERIES 접점 확장 장치는 EN 61810-3 유형 A 표준에 부합하는 강제 유도 접점이 장착된 릴레이를 사용합니다. 따라서 이 장치는 인명 및 기계 보호 애플리케이션의 신호 모니터링에 이상적입니다. 제어 수준에 대한 안전한 피드백을 보장합니다. 이 제품은 2 NO + 2 NC, 3 NO + 1 NC, 4 NO + 2 NC, 3 NO + 3 NC 및 5 NO + 1 NC 접점 버전의 5가지 서로 다른 삽입형 릴레이와 이에 맞는 나사식 소켓으로 구성되어 있습니다. 응용 분야가 EN/ISO 13849-1에 따라 설계된 경우 PL "e"의 성능 수준을 달성할 수 있습니다. 또한, 기본 구성 요소는 IEC/EN 62061에 따른 안전 용도에 적합하므로 SIL3의 안전 무결성 수준을 달성할 수 있습니다.

  • EN 61810-3 유형 A에 따른  강제 유도 접점이 있는 릴레이
  • 북미 시장의 높은 수용성을 위한 cULus 등재 승인
  • 중국 품질 표준 적합성을 위한 CQC 승인
  • 통합된 상태 LED가 있는 릴레이 및 소켓을 포함해 조립되고 100% 기능 시험을 거친 KIT
  • 진단 범위 99%
전체 모듈