Best.-Nr. | 2821180000 |
Art | WIL-LWXXXX-5000D024-860SXX3.0BXXXXXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675358626 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 40 mm |
Tiefe (inch) | 1,575 inch |
Höhe | 8 mm |
Höhe (inch) | 0,315 inch |
Breite | 860 mm |
Breite (inch) | 33,858 inch |
Nettogewicht | 226 g |
Betriebstemperatur | -20 - 60°C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
EPREL-Registrierungsnummer | 1321426 |
Kabel Material | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Gehäusebasismaterial | Alu hart eloxiert |
Kabellänge | 3 m |
Ausführung | Kabelende offen |
Codierung | A-codiert |
Anschlussgewinde | ohne |
Beschaltung | Stift 4 (Litze: schwarz), Steuerung weiße LED, Stift 3 (Litze: blau) |
Nennspannung | 24 V DC |
Nennstrom | 1.5 A |
Leistung | 33.0 W |
Dimmbar | Ja |
Anschlussart | Vorkonfektioniertes Kabel |
Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen | Nein |
Empfohlene Klasse nach UL für den Einsatz eines Netzteils | NEC-Klasse 2 |
Form des LED Moduls | Rechteckig |
Anzahl LEDs | 168 |
Lichtfarbe (CCT) |
5000K
White |
Lichtstärke | 1.038 cd |
Lichtstrom | 3.003 lm |
Strahlungswinkel | 40 ° |
Beleuchtungsstärke | 1.038 lux |
Lebensdauer | 60.000 h |
Montageart | Schraubmontage |
Bohrlochabstand | 845 mm |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzart | IP67 |
Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012) | G |
Gehäusebasismaterial | Alu hart eloxiert |
Vergussmasse | PUR V0 |
Material Abschlusskappen |
Zinkdruckguss
vernickelt |
Engineering-Daten | |
CADENAS eCATALOG | |
Anwenderdokumentation | |
Kataloge |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Zulassungen | ![]() |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E354496 |