Eigenschaften
Ausfuehrung | THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 mm, 25.4 x 95.3 mm, weiß / gelb |
Best.-Nr. | 1420020000 |
Art | THM WO VIN 25.4/95.2 BL |
GTIN (EAN) | 4050118223514 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 0,065 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,003 inch |
Höhe | 25,4 mm |
Altura (pulgadas) | 1 inch |
Breite | 95,3 mm |
Anchura (pulgadas) | 3,752 inch |
Peso neto | 545 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl je Rolle | 1000 |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Etikettenrolle = Leiter- und Kabelmarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Aufdruck | Blitz |
Ausführung | selbstklebend |
Breite | 95,3 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Farbe | weiß / gelb |
Halogene | Ja |
Kleber | Polyacrylatkleber |
Schriftfeldgröße | 40 x 25.4 mm |
Werkstoff | Vinylfilm |
Zulassung nach UL 969 | Nein |
Halogene | Ja |
Leiteranschlussquerschnitt | 0.75 - 120 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 120 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,75 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 12.7 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 12,7 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61704) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1420020000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1420020000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |