Amplificateur de séparation et convertisseur de mesure
Avec une large gamme de signaux d'entrée, fonctions et sorties du signal, telles que 4-20 mA actif/passif ou 0-10 V, nos convertisseurs de mesure offrent une flexibilité maximale et peuvent être facilement intégrés dans les systèmes existants.
ACT20C - Convertisseur de mesure compatible avec une mise en réseau
ACT20X - Convertisseur de signaux universel en sécurité intrinsèque
ACT20P - Convertisseur de signaux et de surveillance de process
ACT20M - Convertisseur de signaux permettant de gagner de la place
ACT20D - Affichages pour la surveillance des processus
PICOPAK - Amplificateurs de séparation et convertisseurs de mesure compacts
MCZ - Convertisseur de signaux en format de bloc de jonction
Accessoires
-
Référence produit:2044840000Conditionnement:1 PC
Current-measuring transducer, Input : 0…5/10 A, Output : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relay
-
Référence produit:1510240000Conditionnement:1 PC
Current-measuring transducer, Input : 0…5/10 A, Output : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relay
-
Référence produit:1510420000Conditionnement:1 PC
Current-measuring transducer, Input : 0…40/50/60 A, Output : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relay
-
Référence produit:1510370000Conditionnement:1 PC
Gateway for ACT20C station, Configurable, Modbus TCP/IP, Distributes supply voltage to rail bus
-
Référence produit:1510340000Conditionnement:1 PC
Bus termination terminal for ACT20C station, Input : 0…40/50/60 A, Output : Pulse
-
Référence produit:1335140000Conditionnement:1 PC
Mounting rail bus system, Sample set, OMNIMATE Housing - series CH20M, Width: 25.1 mm
-
Référence produit:8000110028Conditionnement:1 PC
Voltage monitoring, Input : 8 x 0...10 V DC, Output : 1 x Modbus RTU, Supply voltage: 24 V DC ± 10 %
-
Référence produit:8965430000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, HART®, 1-channel, Ex-input: 4 - 20 mA, Safe-output: 4-20mA
-
Référence produit:2456140000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, HART®, 1-channel, Ex-input: 4 - 20 mA, Safe-output: 4-20mA
-
Référence produit:8965440000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, HART®, 2-channel, Ex-input: 4 - 20 mA, Safe-output: 4-20mA
-
Référence produit:2456150000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, HART®, 2-channel, Ex-input: 4 - 20 mA, Safe-output: 4-20mA
-
Référence produit:8965450000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, HART® transparency, 1-channel, Safe-input: 4-20mA, Ex output: 4 - 20 mA
-
Référence produit:2456160000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, HART® transparency, 1-channel, Safe-input: 4-20mA, Ex output: 4 - 20 mA
-
Référence produit:8965460000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, HART® transparency, 2-channel, Safe-input: 4-20mA, Ex output: 4 - 20 mA
-
Référence produit:2456170000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, HART® transparency, 2-channel, Safe-input: 4-20mA, Ex output: 4 - 20 mA
-
Référence produit:8965470000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, Ex-input: I,ϑ, Safe-output: 4-20mA, 2-channel, Input : Temperature, 0-20 mA, EX, Output : 0(4)-20 mA, Safe, 4-20 mA
-
Référence produit:2456180000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, Ex-input: I,ϑ, Safe-output: 4-20mA, 2-channel, Input : Temperature, 4-20 mA, EX, Output : 4-20 mA, Safe
-
Référence produit:8965480000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, Ex-input: I,ϑ, Safe-output: 4-20mA, 2-channel, Input : Temperature, 4-20 mA, EX, Output : 4-20 mA, Safe
-
Référence produit:2456190000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, Ex-input: I,ϑ, Safe-output: 4-20mA, 2-channel, Input : Temperature, 4-20 mA, EX, Output : 4-20 mA, Safe
-
Référence produit:8965350000Conditionnement:1 PC
EX signal isolating converter, 1-channel, Ex-input: NAMUR sensor/switch, Safe-output: relay, NC contact