Właściwości
Wersja | Przewód ładowania AC, Rodzaj przyłącza – punkt ładowania: Wolny koniec przewodu, Rodzaj przyłącza – pojazd: Typ 2, Moc ładowania, maks.: 11 kW, Liczba faz: 3, Prąd znamionowy: 16 A, Długość kabla: 5.5 m, Wykonanie kabla: spiralny |
Nr zam. | 2828270000 |
Typ | CA-T2WB-5.5M-11/3P-S-BBG |
GTIN (EAN) | 4064675368687 |
Ilość | 1 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Średnica | 13,7 mm |
Masa netto | 3 500 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C |
Wilgotność podczas magazynowania | 5 - 95% wilgotności względnej |
Temperatura eksploatacyjna | -30 °C...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura pracy, max. | 50 °C |
Temperatura pracy, min. | -30 °C |
Kolor przewodu | czarny |
Długość kabla | 5,5 m |
Wykonanie kabla | spiralny |
Rodzaj przyłącza – punkt ładowania | Wolny koniec przewodu |
Rodzaj przyłącza – pojazd | Typ 2 |
Kolor wtyczki |
czarny
ciemnoszary |
Dopuszczenia |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[Warranty Weidmüller e-mobility products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311435)
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311436) |
Dokumentacja techniczna | [Drawing charging cable](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319581) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
Dopuszczenia |  |