Eigenschaften
Best.-Nr. | 8000114898 |
Art | KTB GP 30XX15V CD S4 PE |
GTIN (EAN) | 4099986797376 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 3 mm |
Tiefe (inch) | 0,118 inch |
254 mm | |
Höhe (inch) | 10 inch |
Breite | 117 mm |
Breite (inch) | 4,606 inch |
Nettogewicht | 718,4 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Flanschplatte | Ja |
Flanschplatten |
links
rechts |
Materialstärke | 3 mm |
Oberfläche | elektropoliert |
Schutzart (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (316 L) |
Materialstärke | 3 mm |
Oberfläche | elektropoliert |
Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (316 L) |
Erdung Flanschplatte | angeschweißter M6 x 10 Edelstahlerdungsbolzen |
Kataloge | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000211 |
ETIM 7.0 | EC000211 |
ETIM 8.0 | EC000211 |
ETIM 9.0 | EC000211 |
ECLASS 9.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |