Boîtier FieldPower® IP 54...IP 65
• Modules combinables de différentes tailles
• Adaptation du contour intérieur du boîtier sans usinage CNC
• Grande sélection de couvercles noirs et transparents
• Couvercles en aluminium avec ailettes de refroidissement en option pour l'électronique de puissance
• Modification individuelle à l'aide d'éléments de commande et de signalisation
-
Référence produit:1070140000Conditionnement:10 Pièce
boîtiers FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir
-
Référence produit:1068890000Conditionnement:10 Pièce
boîtiers FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 25 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir
-
Référence produit:2689800000Conditionnement:10 Pièce
boîtiers FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 44 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir
-
Référence produit:1276220000Conditionnement:10 Pièce
boîtiers FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 87 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir
-
Référence produit:2659750000Conditionnement:1 Pièce
boîtiers FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir
-
Référence produit:2659760000Conditionnement:1 Pièce
boîtiers FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, complet, Polycarbonate, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir, transparent
-
Référence produit:2703910000Conditionnement:1 Pièce
boîtiers FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 67 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir
-
Référence produit:2703920000Conditionnement:1 Pièce
boîtiers FieldPower®, 183 mm, 104 mm, 129 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir
-
Référence produit:2632940000Conditionnement:1 Pièce
boîtiers FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 155 mm, IP65, fermé, Polycarbonate, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir, transparent
-
Référence produit:2632930000Conditionnement:1 Pièce
boîtiers FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 155 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir
-
Référence produit:8000005211Conditionnement:1 Pièce
boîtiers FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 122 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir, Interrupteur de maintenance
-
Référence produit:1113120000Conditionnement:1 Pièce
boîtiers FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 122 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir, Interrupteur de maintenance
-
Référence produit:1009990000Conditionnement:10 Pièce
Connecteur débrochable Field Power®, DC, IP20, Polyamide, PUSH IN, Nombre de pôles (texte): 2 x 5
-
Référence produit:3021770000Conditionnement:10 Pièce
Connecteur débrochable Field Power®, DC, IP20, Polyamide, PUSH IN, Nombre de pôles (texte): 5
-
Référence produit:2000240000Conditionnement:10 Pièce
Connecteur débrochable Field Power®, IP20, Polyamide, PUSH IN, Nombre de pôles (texte): 2 x 5
-
Référence produit:3020950000Conditionnement:10 Pièce
Connecteur débrochable Field Power®, DC, IP20, Polyamide, PUSH IN, Nombre de pôles (texte): 5
-
Référence produit:1131730000Conditionnement:10 Pièce
Connecteur débrochable Field Power®, DC, IP20, Polyamide, PUSH IN, Nombre de pôles (texte): 5
-
Référence produit:1952130000Conditionnement:10 Pièce
Connecteur débrochable Field Power®, CA triphasé, IP20, Polyamide, PUSH IN, Nombre de pôles (texte): 2 x 5
-
Référence produit:1952120000Conditionnement:10 Pièce
Connecteur débrochable Field Power®, CA triphasé, IP20, Polyamide, PUSH IN, Nombre de pôles (texte): 5
-
Référence produit:3021780000Conditionnement:1 Pièce
, Distribution, 800 , IP20, Polyamide, PUSH IN,Nombre de pôles (texte): 5