Eigenschaften
Ausführung | Eingang, Strom/Spannung, Analogausgang, Relaisausgang |
Best.-Nr. | 7940018957 |
Typ | PMX420PLUS DC CE |
GTIN (EAN) | 4032248594221 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 28.03.2024 |
Produktalternative | [2920060000](~/p/2920060000) |
Höhe | 48,8 mm |
Höhe (inch) | 1,921 inch |
Breite | 96,6 mm |
Breite (inch) | 3,803 inch |
Länge | 137 mm |
Länge (inch) | 5,394 inch |
Nettogewicht | 442,06 g |
Lagertemperatur | -25 °C...70 °C |
Betriebstemperatur | 0 °C...60 °C |
Feuchtigkeit | 0...90 % (keine Betauung) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Anzeigebereich | -9999...9999 |
Anzeigewert | Prozentual- oder Echtwertanzeige |
Skalierung | variabel |
Typ | 4 Digits, rote LED 14,2 mm |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Eingang/Ausgang | Spannungs- /Stromeingang |
Grenzfrequenz (-3 dB) | 5 Hz |
Langzeitdrift | 0,1 % / 10.000 h |
Leistungsaufnahme | 8,5 W @ 24 V DC |
Linearität | < 0,05 % |
Montageart | Schalttafeleinbau |
Versorgungsspannung |
18…50 V DC
18…35 V AC |
Dämpfungsfaktor | 0...99, digitaler Filter konfigurierbar |
Eingangssignal | -22...+22 mA / -11...+11 V |
Eingangsspannung | -11...+11 V |
Eingangsstrom | -22...+22 mA (voreingestellt 4...20 mA) |
Eingangswiderstand | 25 Ω (Stromeingang) oder 1,5 MΩ (Spannungseingang) |
Sensorstrom | 4...20 mA |
Lastwiderstand, max. | 850 Ω @ 20 mA (Stromausgang) / < 500 Ω (Spannungsausgang) |
Restwelligkeit | ≤ 20 mVss |
Typ | Spannungs- oder Stromausgang (einstellbar) |
Übertragungsfunktion | direkt oder invertiert |
Ausgangsstrom (Ausgang Strommodus) | 0 (4)...20 mA |
Ausgangsstrom | 0...22 mA |
Übertragungsfunktion | direkt oder invertiert |
EMV-Normen | DIN EN 61326 |
Isolationsspannung | 2 kV Eingang / Versorgung |
Stehstoßspannung | 4 kV (1,2/50 µs) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 1,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38121) |
Anwenderdokumentation | [Operating instructions english-spanish-italian-french](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39936) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000677 |
ETIM 7.0 | EC000677 |
ETIM 8.0 | EC000677 |
ETIM 9.0 | EC000677 |
ECLASS 9.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 9.1 | 27-21-03-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 11.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 12.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 13.0 | 27-14-31-10 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E256486 |