Eigenschaften
Ausführung | Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S, IT mit N, IT ohne N, TT |
Best.-Nr. | 1351880000 |
Typ | VPU I 3+1 R 400V/25KA |
GTIN (EAN) | 4050118158311 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.03.2024 |
Produktalternative | [2619260000](~/p/2619260000) |
Tiefe | 69 mm |
Tiefe (inch) | 2,717 inch |
Höhe | 106 mm |
Höhe (inch) | 4,173 inch |
Breite | 142,4 mm |
Breite (inch) | 5,606 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 75 mm |
Nettogewicht | 1.384 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anschlussart | PUSH IN |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,14 mm² |
Ausführung | mit Fernmeldekontakt |
Bauform |
Installationsgehäuse; 8 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
Farbe |
schwarz
orange blau |
Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln |
Schutzart | IP20 |
Segment | Energieverteilung |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | IV |
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE | 100 kA |
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE | 100 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE | 25 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE | 100 kA |
Absicherung |
Keine Sicherung erforderlich ≤ 250 A gG
250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A) |
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 |
T1
T2 |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 |
Typ I
Typ II |
Ansprechzeit / Rückfallzeit |
≤ 25 ns
≤ 100 ns |
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE) | 25 kA |
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE) | 100 kA |
Energetische Koordination (≤10 m) |
Typ I
Typ II Typ III |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | Technisch nicht vorhanden |
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) | 400 V |
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE) | 440 V |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Leckstrom bei Un | 100 µA |
Meldekontakt | 250 V 1A 1CO |
Nennlaststrom IL | 125 A |
Nennspannung (AC) | 400 V |
Netzform |
TN-C-S
TN-S IT mit N IT ohne N TT |
Netzspannung |
230 V / 400 V
400 V / 690 V |
Normen | IEC61643-11, EN61643-11 |
Polzahl | 4 |
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) | ≤ 1,9 kV |
Schutzpegel Up bei IN (N-PE) | ≤ 3 kV |
Spannungsart | AC |
Temporäre Überspannung - TOV | 620 V |
Abisolierlänge | 15 mm |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 15 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 2 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 3 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 16 mm² |
Klemmbereich, min. | 4 mm² |
Klemmbereich, max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 25 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 50 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 50 mm² |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86294) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61330) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1351880000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1351880000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1351880000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35398) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Ausschreibungstext lang | Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung einer nicht ausblasenden Funkenstrecke in Kombination mit einem Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 3+1 R 400V/25kA Wird im TN-C und TN-CS Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt. Nennspannung : 400 Vac Blitzprüfstrom (10/350µs): 25 kA Schutzpegel bei Blitzprüfstrom < 1,9 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl Fernmeldeausgang: Kontakt: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU I 3+1 R 400V/25kA Best Nr. 1351880000 oder gleichwertig |
Ausschreibungstext kurz | Klasse I Ableiter für LPL 1 mit 25kA geeignet für 400/690 V TN-CS, TT Netzsysteme . Schutzpegel <1,9 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU I 3+1 R 400V/25kA Best Nr. 1351880000 oder gleichwertig |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749890000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeKreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips
Ersatzteile
-
-
Art.-Nr.:1351790000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
-
Art.-Nr.:1351990000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter, TT nur für N-PE
Blitz- und ÜberspannungsschutzZubehörVPU-Baureihe
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemeWechselspannungDIN rail TS 35Typ I: 230/400 V; 400/690 VVPU I ErsatzableiterL-PEN 400 V
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemeWechselspannungDIN rail TS 35Typ I: 230/400 V; 400/690 VVPU I ErsatzableiterN-PE 440 V