Eigenschaften
Ausführung | Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TT nur für N-PE |
Best.-Nr. | 1351970000 |
Typ | VPU I 1 N-PE 440V/100KA |
GTIN (EAN) | 4050118158243 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.03.2024 |
Produktalternative | [2726800000](~/p/2726800000) |
Tiefe | 69 mm |
Tiefe (inch) | 2,717 inch |
Höhe | 94 mm |
Höhe (inch) | 3,701 inch |
Breite | 35,6 mm |
Breite (inch) | 1,402 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 75 mm |
Nettogewicht | 266 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte |
Ausführung | ohne Fernmeldekontakt |
Bauform |
Installationsgehäuse; 2 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
Farbe |
schwarz
blau |
Geeignet für | Vorzählerinstallation (leckstromfrei) |
Optische Funktionsanzeige | Nein |
Schutzart | IP20 |
Segment | Energieverteilung |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | IV |
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE | 100 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE | 100 kA |
Absicherung | nicht notwendig |
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 |
T1
T2 |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 |
Typ I
Typ II |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 100 ns |
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE) | 100 kA |
Energetische Koordination (≤10 m) |
Typ I
Typ II Typ III |
Geeignet für | Vorzählerinstallation (leckstromfrei) |
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE) | 440 V |
Leckstrom bei Un | 1 µA |
Meldekontakt | Nein |
Nennlaststrom IL | 100 A |
Nennspannung (AC) | 400 V |
Netzform | TT nur für N-PE |
Normen | IEC61643-11, EN61643-11 |
Polzahl | 1 |
Schutzpegel Up bei IN (N-PE) | ≤ 3 kV |
Spannungsart | AC |
Temporäre Überspannung - TOV | 1.200 V |
Abisolierlänge | 15 mm |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 15 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 2 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 3 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 16 mm² |
Klemmbereich, min. | 4 mm² |
Klemmbereich, max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 25 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 50 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 50 mm² |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86294) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61334) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1351970000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1351970000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1351970000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Ausschreibungstext lang | Steckbarer Klasse I Ableiter aus V0 Material für LPLI/II/III/IV mit 100kA geeignet für für TN-S , IT oder TT Netzsysteme zum Schutz zwischen N und PE . Schutzpegel <2 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1 N-PE 260V/100kA Best Nr. 1351920000 oder gleichwertig |
Ausschreibungstext kurz | Klasse I Ableiter für LPL I/II/III/IV mit 100kA geeignet für für TN-S , IT oder TT Netzsysteme zum Schutz zwischen N und PE . Schutzpegel <2 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1 N-PE 400V/100kA Best Nr. 1351970000 oder gleichwertig |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749890000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeKreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips
Ersatzteile
-
Art.-Nr.:1351990000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter, TT nur für N-PE
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemeWechselspannungDIN rail TS 35Typ I: 230/400 V; 400/690 VVPU I ErsatzableiterN-PE 440 V