KLIPPON CS POK 122209-2
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON POK 122209 EX, Glasfaserverstärktes Polyester mit Graphitbeimischung, Drucktaster - grün, Drucktaster - rot, Schlagtaster NOT-AUS mit gelbem Kontrast-Schild, 2 Schließer, 2 Öffner, Zwangsöffnende Kontakte, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Eigenschaften
Ausführung | Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON POK 122209 EX, Glasfaserverstärktes Polyester mit Graphitbeimischung, Drucktaster - grün, Drucktaster - rot, Schlagtaster NOT-AUS mit gelbem Kontrast-Schild, 2 Schließer, 2 Öffner, Zwangsöffnende Kontakte, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66 |
Best.-Nr. | 1537170000 |
Typ | KLIPPON CS POK 122209-2 |
GTIN (EAN) | 4050118341096 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 90 mm |
Tiefe (inch) | 3,543 inch |
Tiefe mit Anbaukomponenten | 128 mm |
Höhe | 220 mm |
Höhe (inch) | 8,661 inch |
Höhe niedrigstbauend | 90 mm |
Breite | 120 mm |
Breite (inch) | 4,724 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 82 mm |
Befestigungsmaß Breite | 204 mm |
Nettogewicht | 1.655 g |
Umgebungstemperatur | -55 °C...+55 °C |
Betriebstemperatur | -55 °C...55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0 |
Zertifikat-Nr. (ATEX) | TUEV14ATEX7606X |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXITA14.0013X |
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) | IECEx ITA 14.0013X |
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) | LMP 21.0019X |
1 Position in Gehäuse | Drucktaster - grün |
2 Position in Gehäuse | Drucktaster - rot |
3 Position in Gehäuse | Schlagtaster NOT-AUS mit gelbem Kontrast-Schild |
Ausführung Kontakt |
2 Schließer
2 Öffner Zwangsöffnende Kontakte |
Betriebsspannung, max. | 400 V |
Betriebsstrom bei 40 °C Umgebungstemperatur max. |
1,5 mm² - T6 10 A
1,5 mm² - T5 16 A 2,5 mm² - T6 16 A |
Betriebsstrom bei 55 °C Umgebungstemperatur max. |
1,5 mm² - T4 16 A
1,5 mm² - T5 10 A 2,5 mm² - T5 16 A |
Betätigungsvorsätze |
Drucktaster
Schlagtaster NOT-AUS |
Betätigungvorsatz Farbe |
grün
rot |
Bohrungen Seite B | 1 x M25 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Deckelbefestigung | Kreuzschlitzschrauben aus Edelstahl |
Dichtungsmaterial Bedien- und Anzeigeelemente | EPDM |
Dichtungsmaterial Gehäuse | Silikon (VMQ) |
Drehmoment Deckelschrauben | 2,5 Nm |
Erdung außen | Auf Anfrage möglich |
Kennzeichnung |
II 2 G Ex d e IIC T* Gb
II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db |
Klemmbereich Kabelverschraubung, max. | 17 mm |
Klemmbereich Kabelverschraubung, min. | 12 mm |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Montageart | Wandmontage |
Oberfläche | unbehandelt |
Schlagfestigkeit | 7 Joule nach IEC60079-0 |
Temperaturklasse |
T4
T5 T6 |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyester mit Graphitbeimischung |
Bohrungen Seite B | 1 x M25 |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyester mit Graphitbeimischung |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[TUEV14ATEX7606X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157816)
[IECEXITA14.0013X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157818) [INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213805) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1537170000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1537170000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [PI KLIPPON CS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38179) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
Zulassungen | ![IECEXITA](/picture/IECEXITA.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) |
Zubehör
-
Art.-Nr.:9510910000VPE:1 Stück
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montagefuß, Befestigungslaschen, Höhe: 16 mm, Breite: 51 mm, Tiefe: 6 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, sonstige
Verwandte Artikel
-
Art.-Nr.:1306070000VPE:1 Stück
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 220 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz
-
Art.-Nr.:2721990000VPE:50 Stück
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6