Eigenschaften
Ausführung | Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON K51 EX, Aluminium AlSi12, Leuchtmodul - rot, Drucktaster - rot, Leuchtmodul - grün, Drucktaster - grün, 2 Öffner, 2 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66 |
Best.-Nr. | 1537580000 |
Typ | KLIPPON CS K51-4 |
GTIN (EAN) | 4050118341850 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 81 mm |
Tiefe (inch) | 3,189 inch |
Tiefe mit Anbaukomponenten | 103 mm |
Höhe | 220 mm |
Höhe (inch) | 8,661 inch |
Breite | 120 mm |
Breite (inch) | 4,724 inch |
Nettogewicht | 1.900 g |
Umgebungstemperatur | -55 °C...+55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a |
Zertifikat-Nr. (ATEX) | TUEV14ATEX7606X |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXITA14.0013X |
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) | IECEx ITA 14.0013X |
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) | LMP 21.0019X |
1 Position in Gehäuse | Leuchtmodul - rot |
2 Position in Gehäuse | Drucktaster - rot |
3 Position in Gehäuse | Leuchtmodul - grün |
4 Position in Gehäuse | Drucktaster - grün |
Ausführung Kontakt |
2 Öffner
2 Schließer |
Betriebsspannung, max. | 250 V |
Betriebsstrom bei 40 °C Umgebungstemperatur max. |
1,5 mm² - T6 10 A
1,5 mm² - T5 16 A 2,5 mm² - T6 16 A |
Betriebsstrom bei 55 °C Umgebungstemperatur max. |
1,5 mm² - T4 16 A
1,5 mm² - T5 10 A 2,5 mm² - T5 16 A |
Betätigungsvorsätze | Drucktaster |
Betätigungvorsatz Farbe |
grün
rot |
Bohrungen Seite B | 1 x M25 |
Deckelbefestigung | Innensechsrund TX20 Schitzschrauben |
Dichtungsmaterial Bedien- und Anzeigeelemente | EPDM |
Dichtungsmaterial Gehäuse | Silikon (VMQ) |
Drehmoment Deckelschrauben | 2,5 Nm |
Drehmoment Erdung | 2,5 Nm |
Erdung außen | Erdungsbolzen M4 Edelstahl |
Erdung innen | Erdungsanschluss |
Kennzeichnung |
II 2 G Ex d e IIC T* Gb
II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db |
Klemmbereich Kabelverschraubung, max. | 18 mm |
Klemmbereich Kabelverschraubung, min. | 10 mm |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leuchtmodulvorsatz Farbe |
rot
grün |
Montageart | Wandmontage |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Schlagfestigkeit | 4 Joule nach IEC60079-0 |
Temperaturklasse |
T4
T5 T6 |
Werkstoff | Aluminium AlSi12 |
Bohrungen Seite B | 1 x M25 |
Werkstoff | Aluminium AlSi12 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[TUEV14ATEX7606X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157816)
[IECEXITA14.0013X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157818) [INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213805) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62117) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1537580000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1537580000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1537580000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [PI KLIPPON CS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38179) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
Zulassungen | ![IECEXITA](/picture/IECEXITA.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) |
Zubehör
-
Art.-Nr.:9527590000VPE:1 Stück
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montagefuß, Befestigungslaschen, Höhe: 70 mm, Breite: 33.5 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, silber
Gehäusesysteme und KomponentenAluminiumgehäuseZubehör - Klippon® KKlippon® K - Wandbefestigungshalter
Verwandte Artikel
-
Art.-Nr.:1460070000VPE:20 Stück
VG Ex MS (Ex-Messing-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:9526940000VPE:1 Stück
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 220 mm, Tiefe: 81 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenEx-KabelverschraubungenMessingverschraubungen Ex e
Gehäusesysteme und KomponentenAluminiumgehäuseKlippon® K 51 - 120 x 220 x 81 mm