Eigenschaften
Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.00 mm, Polzahl: 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box |
Best.-Nr. | 1612110000 |
Typ | STV S 7 SB |
GTIN (EAN) | 4008190198824 |
VPE | 10 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 1000 V / 32 A / 0.5 - 4 mm² UL: 600 V / 25 A / AWG 22 - AWG 12 |
Verpackung | Box |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 31.12.2022 |
Tiefe | 30,2 mm |
Tiefe (inch) | 1,189 inch |
Höhe | 21,4 mm |
Höhe (inch) | 0,843 inch |
Nettogewicht | 33 g |
Produktfamilie | OMNIMATE Power - Serie STV |
Anschlussart | Feldanschluss |
Leiteranschlusstechnik | Zugbügelanschluss |
Raster in mm (P) | 7 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,276 " |
Leiterabgangsrichtung | 180° |
Polzahl | 7 |
L1 in mm | 42 mm |
L1 in Zoll | 1,654 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 |
Durchgangswiderstand | 1,80 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Abisolierlänge | 9 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 0,6 Nm |
Klemmschraube | M 3 |
Schraubendreherklinge | 0,6 x 3,5 |
Schraubendreherklinge Norm | DIN 5264 |
Steckzyklen | 25 |
Isolierstoff | PA |
Farbe | kieselgrau |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 7032 |
Isolierstoffgruppe | I |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | versilbert |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
Klemmbereich, min. | 0,32 mm² |
Klemmbereich, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
eindrähtig, max. H05(07) V-U | 4 mm² |
feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
feindrähtig, max. H05(07) V-K | 4 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. | 0,5 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. | 4 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0,5 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 4 mm² |
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,2 mm |
Klemmbare Leiter |
|
Hinweistext |
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 32 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 28 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 32 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 24 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 500 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 500 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 6 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 340 A |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 12400-343 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 20 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (UR) | UR |
Zertifikat-Nr. (UR) | E92202 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (UR) | UR |
Zertifikat-Nr. (UR) | E92202 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Bemessungsspannung (UL 1977) (veraltet) | 600 V |
Bemessungsstrom (UL 1977) (veraltet) | 25 A |
AWG-Leiter, min. (UL 1977) | 22 |
AWG-Leiter, max. (UL1977) | 12 |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 169 mm |
VPE Breite | 121 mm |
VPE Höhe | 41 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204760) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1612110000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1612110000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257)
[FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
Zulassungen | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E92202 |