Eigenschaften
Ausführung | Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C |
Best.-Nr. | 1345270000 |
Typ | IE-SR-2GT-LAN |
GTIN (EAN) | 4050118149807 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.10.2022 |
Produktalternative | [2873910000](~/p/2873910000) |
Tiefe | 140 mm |
Tiefe (inch) | 5,512 inch |
Höhe | 170 mm |
Höhe (inch) | 6,693 inch |
Breite | 35 mm |
Breite (inch) | 1,378 inch |
Nettogewicht | 550 g |
Lagertemperatur | -20 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -20 °C...70 °C |
Feuchtigkeit | 5...90 % (keine Betauung) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
Diagnose | Remote Capture-Funktion zur Netzwerkdiagnose über einen angeschlossenen PC (Wireshark) |
Modbus/TCP | Integrierter Modbus-TCP-Server für Statusabfragen und softwarebasierter Aktivierung/De-Aktivierung von VPN-Verbindungen |
Überwachung | Client-Monitoring (per ICMP) mit Alarmfunktion im Fehlerfall |
IP-Router | IP Routing (IPv4, Layer-3) mit SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection) |
Transparent Bridge | 2-Port-Switch mit zusätzlichem Layer-2 Filter |
Firewall |
IPv4 Stateful Packet Inspection Firewall (ein-/ausgehend)
NAT-Masquerading 1:1 NAT Portforwarding, Layer-2/3-Filter (VLAN ID, VLAN QoS Tag, MAC-Adresse, Ethertype Frame) "Auto-Learning“-Funktion zur Erstellung von Paket-Filterregeln (Analyse Netzwerkverkehr) Layer 2/3-basierte Paketpriorisierung (Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag) |
Management |
Konfiguration über WEB-Interface (HTTP/HTTPS)
Sprach-Interface umschaltbar in deutsch oder englisch Konfigurationsunterstützung durch detaillierte Hilfe-Informationen (Tooltip) Konfigurierbarer Multi-User-Zugang mit frei definierbaren Rechten Unterstützung von SNMP v1/v2/v3, Eventlog/Syslog |
Netzwerkdienste |
DHCP Server / DHCP Relay
DNS-Relay NTP-Client DynDNS (DHCP-Client nach RFC 2136) |
Ipsec |
Konfigurierbar als IPsec-Server oder -Client
Authentifizierung über PSK (Benutzerkennung, Passwort) oder X.509 Zertifikate Hardware-basierte Verschlüsselung für beschleunigten Datendurchsatz Maximal 64 gleichzeitige Verbindungen (Sub-Netz zu Sub-Netz oder als IPsec-Server) Verschlüsselungsalgorithmen DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256 |
OpenVPN |
Konfigurierbar als OpenVPN-Server oder -Client (Layer 2 und Layer 3
Authentifizierung über X.509 Zertifikat Tunnel-Unterstützung via HTTP-Proxy Maximal 10 unterschiedliche Client- oder Serverkonfigurationen Unbegrenzte Anzahl von Client-Verbindungen im Server-Modus |
u-link | OpenVPN-basierter Fernzugriffservice über die Weidmüller u-link Cloud |
EMV-Normen |
FCC Part 15
Klasse A EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 |
Schock | gemäß IEC 60068-2-27 |
Sicherheitsnorm | UL508 |
Vibration | gemäß IEC 60068-2-6 |
Betriebstemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -20 °C |
Einsatzhöhe |
|
Feuchtigkeit | 5...90 % (keine Betauung) |
Lagertemperatur, max. | 85 °C |
Lagertemperatur, min. | -20 °C |
Zeitraum | 3 Jahre |
Anzahl Ports | 2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) |
Anzahl SCM-Karten-Steckplätze | 1 |
Digitalausgänge |
Alarm: Signalisiert einen konfigurierbaren Netzwerkzustand oder Fehler (24 V out)
VPN-active: Signalisiert eine aktive VPN-Verbindung (24 V out) |
Digitaleingänge |
Cut: Trennt physikalisch (Link Down) den WAN-Port ( 24 V in)
VPN-initiate: Aktiviert eine vorkonfigurierte VPN-Verbindung (24 V in) |
Funktion Resetknopf | Wiederherstellung der Werkseinstellungen |
LED-Anzeige |
Signalisierung der Zustände für Spannung
Status CUT Alarm Aktive VPN-Verbindung Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port) |
RJ45-Ports |
10/100/1000BaseT(X)
auto negotiation Voll-/Halbduplex-Modus Auto MDI/MDI-X-Anschluss |
Typ SCM-Karten Einschub |
Smart Card (ID-000-Format)
Speichern und Wiederherstellen der Konfiguration mittels Smart Card (Speicherchip) |
USB-Port | USB 2.0 Schnittstelle für Firmware-Update oder Wiederherstellung der Gerätekonfiguration via USB-Stick |
MTBF |
|
Stromaufnahme |
|
Versorgungsspannung |
24 V DC
1 Einzeleingang NEC class 2 (zur Verwendung in Übereinstimmung mit UL-Spezifikationen: 7 - 30 V DC) |
Versorgungsspannungsbereich |
|
Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
Geschwindigkeit | Gigabit Ethernet |
Montageart |
Tragschiene
VESA 75 |
Schutzart | IP20 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37655)
[UK Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_262099) [Manufacturer's declaration for operating altitude](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236832) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70319) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1345270000) |
Produktänderungsmitteilung | [Firmware Release Notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35903) |
Software |
[Software -- u-link VPN-Client](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35627)
[Software -- Router Search Utility](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35898) [Device description -- SNMP MIB file](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35901) [Firmware -- Current Firmware](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35960) |
Anwenderdokumentation |
[Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35957)
[Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39905) [u-link Technical User Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39940) [User Note - Secure Router Configuration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78225) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001478 |
ETIM 7.0 | EC001478 |
ETIM 8.0 | EC001478 |
ETIM 9.0 | EC001478 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-03 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-03 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-05 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-05 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-05 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-05 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1348590000VPE:1 Stück
Tragschienenbefestigung, Überspannungsschutz, Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4
Industrial EthernetMontagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)Montagesatz für 19" Rack-Montage
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für DatenschnittstellenEthernet