Eigenschaften
Best.-Nr. | 2683710000 |
Typ | TC TFTHA |
GTIN (EAN) | 4050118701845 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 28.04.2023 |
Nettogewicht | 489 g |
Artikelbeschreibung | TFT-Monitorhalter |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC011819 |
ETIM 7.0 | EC011819 |
ETIM 8.0 | EC011819 |
ETIM 9.0 | EC011819 |
ECLASS 9.0 | 21-07-03-90 |
ECLASS 9.1 | 21-07-03-90 |
ECLASS 10.0 | 21-07-03-92 |
ECLASS 11.0 | 21-07-03-92 |
ECLASS 12.0 | 21-07-03-92 |
ECLASS 13.0 | 21-07-03-92 |
Ist Zubehör von
WerkzeugeSortimenteWerkzeugwagenWerkzeugwagen