管理型交换机
高级控制:VLAN 和服务质量 (QoS) 等功能可助您精确配置与优化网络。
高安全性:集成访问控制列表 (ACL) 等安全功能,防止您的网络发生未经授权的访问。
易于管理:采用用户友好型网络界面和 SNMP 支持,简化交换机的管理与配置。
-
商品编号:2682250000包装单位:1 PC
网络交换机, 精简管理, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1504280000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
-
商品编号:1504310000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682260000包装单位:1 PC
网络交换机, 精简管理, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682270000包装单位:1 PC
网络交换机, 精简管理, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682280000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1240940000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1344770000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1241020000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1240990000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 6x RJ45, 2 * ST-多模, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1345240000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 5x RJ45, 1 * SC-多模, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682290000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682350000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Gigabit Ethernet, IEC 62443-4-2 认证, 端口类型和数量: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2778950000包装单位:1 PC
Layer 2 Network Switch, 管理型, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 高压, 端口类型和数量: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2778960000包装单位:1 PC
Layer 2 Network Switch, 管理型, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 低压, 端口类型和数量: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2740420000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x Combo-口 (10/100/1000BaseT(X) 或者 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682340000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Gigabit Ethernet, IEC 62443-4-2 认证, 端口类型和数量: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682360000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Gigabit Ethernet, 符合 IEC 62443-4-2 标准, 端口类型和数量: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682310000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682330000包装单位:1 PC
网络交换机, 管理型, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x Combo-口 (10/100/1000BaseT(X) 或者 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C