真鍮ニッケルメッキ、ケーブルグランド
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。
-
商品番号:1772200000販売単位:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1772210000販売単位:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1909910000販売単位:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1772220000販売単位:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1772230000販売単位:25 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1909920000販売単位:25 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1772240000販売単位:10 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1909930000販売単位:10 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
N. articolo:1772250000VPE:10 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1909940000販売単位:10 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1772260000販売単位:5 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1909950000販売単位:5 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1772270000販売単位:5 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1569060000販売単位:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1569070000販売単位:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1569080000販売単位:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1569090000販売単位:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 13.5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1569100000販売単位:25 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1569110000販売単位:25 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1569120000販売単位:10 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ