公制
-
商品编号:1184710000包装单位:4 PC
E1W(Klippon 双重密封 SWA 铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 40 x 1.5, 16 mm, 单线铠装, 1.6 - 2 mm, OD min. 30.5 - OD max. 40.5 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1184680000包装单位:24 PC
E1W(Klippon 双重密封 SWA 铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, 单线铠装, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, ID min. 10.00 - ID max. 14.00 mm, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1184670000包装单位:24 PC
E1W(Klippon 双重密封 SWA 铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, 单线铠装, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1184720000包装单位:4 PC
E1W(Klippon 双重密封 SWA 铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 50 x 1.5, 16 mm, 单线铠装, 2 - 2.5 mm, OD min. 38.5 - OD max. 46.5 mm, ID min. 31.50 - ID max. 38.20 mm, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1184700000包装单位:12 PC
E1W(Klippon 双重密封 SWA 铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 32 x 1.5, 16 mm, 单线铠装, 1.6 - 2 mm, OD min. 26 - OD max. 34 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1184690000包装单位:12 PC
E1W(Klippon 双重密封 SWA 铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 25 x 1.5, 16 mm, 单线铠装, 1.25 - 1.6 mm, OD min. 20 - OD max. 27.5 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1184650000包装单位:24 PC
E1W(Klippon 双重密封 SWA 铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 16 x 1.5, 16 mm, 单线铠装, 0.9 - 0.9 mm, OD min. 8 - OD max. 13.5 mm, ID min. 4.50 - ID max. 8.70 mm, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1184730000包装单位:4 PC
E1W(Klippon 双重密封 SWA 铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 50 x 1.5, 16 mm, 单线铠装, 2 - 2.5 mm, OD min. 45.5 - OD max. 53 mm, ID min. 37.50 - ID max. 44.10 mm, 黄铜材质, 镀镍的