2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 10.00-10.16 mm - LMZF 10
Tension clamp connection with a 135° outlet direction, in variable pitch: 10.00 - 10.16 mm (1 part with 2 pitches).
Rated data:
- 24A at 40°C / 1000V (IEC) or 15A / 300V (UL)
- 0.13 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- Flammability class according to UL 94: V0
- Safe: ATEX certification Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) optional
- Temperature resistant: long-term resistance up to 120°C provided by high-performance Wemid insulation material
- Adaptable: simple pitch adaptation from 10.00 to 10.16 mm (0.400 inch)
- Convenient: optional lever for simple opening of terminal point
-
Ürün No.:1953930000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 2, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953940000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 3, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953950000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 4, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953960000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 5, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953970000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 6, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953980000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 7, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953990000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 8, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1954000000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 9, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1954010000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 10, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1954020000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 11, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1954030000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 12, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953470000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 2, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953480000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 3, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953490000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 4, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953500000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 5, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953510000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 6, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953520000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 7, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953530000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 8, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953540000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 9, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Ürün No.:1953550000Ambalaj birimi:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 10, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz