LMZFL 10/135

Le bloc de jonction d'installation compact pour section courante de 2,5mm².

Raccordement avec sortie à 135° et pas variable 10,00 - 10,16 mm (1 composant = 2 pas).

Caractéristiques nominales

• 24A à 40°C / 1000V (IEC) ou 15A / 300V (UL)
• 0,20 - 1,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• Classe d'inflammabilité selon UL 94 Avantages :

• Certification ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) en option
• Résistant en température : tenue permanente en température jusqu'à 120°C grâce à l'isolant haute performance Wemid
• Flexible : Adaptation de pas facile de 10,00 à 10,16 mm (0.400 pouce)
• Facile à utiliser : levier optionnel pour ouvrir facilement la borne
LMZFL 10/135