LMZF 10/135
Raccordement avec sortie à 135° et pas variable 10,00 - 10,16 mm (1 composant = 2 pas).
Caractéristiques nominales
• 24A à 40°C / 1000V (IEC) ou 15A / 300V (UL)
• 0,20 - 1,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• Classe d'inflammabilité selon UL 94 Avantages :
• Certification ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) en option
• Résistant en température : tenue permanente en température jusqu'à 120°C grâce à l'isolant haute performance Wemid
• Flexible : Adaptation de pas facile de 10,00 à 10,16 mm (0.400 pouce)
• Facile à utiliser : levier optionnel pour ouvrir facilement la borne
-
Référence produit:1953470000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 2, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953480000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 3, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953490000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 4, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953500000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 5, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953510000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 6, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953520000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 7, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953530000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 8, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953540000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 9, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953550000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 10, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953560000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 11, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953570000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.00 mm, Nombre de pôles: 12, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à ressort, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte