Homologaciones
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (UR)
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje
Estado de entrega
Disponible hasta
Dimensiones y pesos
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Parámetros del sistema
Familia del producto
Tipo de conexión
Técnica de conexión de conductores
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Dirección de salida de conductor
Número de polos
L1 en mm
L1 en pulgadas
Número de series
Número de filas de polos
Sección nominal
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
Tipo de protección
Codificable
Longitud de desaislado
Punta de destornillador
Punta de destornillador normativa
Ciclos de enchufado
Fuerza de inserción/polo, máx.
Fuerza de extracción/polo, máx.
Datos del material
Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grado inflamabilidad según UL 94
Material de contacto
Superficie de contacto
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.
Gama de temperatura, montaje, min.
Gama de temperatura, montaje, max.
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Rígido, mín. H05(07) V-U
Rígido, máx. H05(07) V-U
Flexible, mín. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
Conductor embornable
Texto de referencia
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Resistencia a corrientes de corta duración
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Referencia para valores de homologación
Datos nominales según UL 1059
Instituto (UR)
Núm. de certificación (UR)
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Referencia para valores de homologación
Embalaje
Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE
Indicación importante
Conformidad con IPC
Notas
Imágenes del producto
Dibujo leyenda-01
Clasificaciones
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0