Strommessumformer
Ausgangsstromschleifengespeiste AC-Stromüberwachungsbausteine WAS/WAZ1 CMA LP.
Eingangsseitig können, in 3 Bereichen umschaltbar, 1-phasige 50/60 Hz AC-Ströme bis max.
10 A, nach dem transformatorischen Prinzip (RMS) gemessen werden. Die Speisung erfolgt,
ohne externes Netzteil, ausschließlich über die ausgangsseitige 4...20 mA Stromschleife.
Ein- und Ausgangsskreis sind mit 4 kV sicher getrennt ausgeführt.
Die Überwachungsbausteine sind im 17,5 mm breiten WAVEBOX Gehäuse integriert. Aufgrund
der Unabhängigkeit von einer externen Stromversorgung, können die Geräte in der Prozessauto-
mation universell eingesetzt werden.
Internationale Zulassungen, wie ATEX Zone 2 und UL C1D2, ermöglichen den Betrieb auch in
explosionsgefährdeten Bereichen.