Pulsweitenmodulations- und Schrittmotor Module
Pulsweitenmodulations- und Schrittmotormodule
Im Rahmen des u-remote-Systems bietet Weidmüller eine spezialisierte Lösung für die Ansteuerung von kleinen Motoren mit 0,5 A bis 2 A Strombedarf an, die auchzur Ansteuerung von Ventilklappen einsetzbar ist. Die Pulsweitenmodulations-Module sind dabei innerhalb der Schaltfrequenzen bis zu 40 kHz einstellbar undbei der Motorsteuerung können mithilfe der Push/Pull-Ausgangsstufen z. B. auch Drehrichtungsänderungen vorgenommen werden.
Das Schrittmotor-Steuermodul von Weidmüller ist effizient und flexibel für den Einsatz innerhalb der Automatisierung von Robotern, Handhabungssystemen oder Bestückungsautomaten mit Schrittmotoren. Variabel einstellbare Betriebsparameter sowie eine Weitbereichsversorgung von 12 V DC bis 50 V DC machen das Modul flexibel einsetzbar für verschiedenste Zielanwendungen. Sechs integrierte, parametrierbare Encoder- bzw. Digitaleingänge und zwei digitale Ausgänge mit 0,5 A machen das Steuermodul zur Komplettlösung auf kleinstem Raum.
Wie bei allen Modulen des u-remote-Systems sind die Eigenschaften überzeugend – von der modularen Bauweise über die austauschbare Elektronik bis zur abnehmbaren und steckbaren Klemmleiste. Die Modulelektronik versorgt die angeschlossenen Aktoren aus dem Ausgangsstrompfad (UOUT).
-
商品编号:3036960000包装单位:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, PWM, 0,5 A je Kanal
-
商品编号:3036950000包装单位:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, PWM, 2 A je Kanal
-
商品编号:2697910000包装单位:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, 2 Kanäle, PWM, stromgeregelte Ansteuerung
-
商品编号:2489830000包装单位:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Sondermodul
-
商品编号:1315600000包装单位:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, PWM, 0,5 A je Kanal
-
商品编号:1315610000包装单位:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Sondermodul, PWM, 2 A je Kanal