Modules de moteurs à modulation de largeur d'impulsion et pas-à-pas
Modules de moteurs à modulation de largeur d'impulsion et pas-à-pas
En tant que partie du système u-remote, Weidmüller offre une solution particulière pour la commande de petits moteurs demandant un courant de 0,5 A à 2 A, et aussi pour la commande de clapets battants. Les modules à modulation de largeur d'impulsion peuvent être réglés dans les fréquences de commutation allant jusqu'à 40 kHz et les modules sont aussi commmutables dans la commande du moteur avec des étages de sortie push/pull, par exemple pour modifier le sens de rotation.
Le module à moteur pas-à-pas de Weidmüller, à la fois performant et flexible, s'utilise dans l'automatisation des robots, systèmes de manutention ou des machines de positionnement à moteurs pas-à-pas. Grâce aux paramètres d'exploitation à réglage variable et à la vaste étendue de l'alimentation s'étendant de 12 V CC à 50 V CC, le module est extrêmement flexible pour convenir à diverses applications. En raison des entrées intégrées numériques ou à codeur paramétrable et des deux sorties numériques de 0,5 A, le module de commande est une solution complète qui s'insère dans les espaces les plus confinés.
Avec tous les modules du système u-remote, les caractéristiques sont exceptionnelles – depuis la conception modulaire et l'électronique interchangeable jusqu'à la barrette de raccordement enfichable et détachable. Le module électronique alimente en courant les actionneurs raccordés sur la voie de courant de sortie (UOUT)
-
Référence produit:3036960000Conditionnement:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, MLI (PWM), 0,5 A par voie
-
Référence produit:3036950000Conditionnement:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, MLI (PWM), 2 A par voie
-
Référence produit:2697910000Conditionnement:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, 2 voies, MLI (PWM), Commande régulée par le courant
-
Référence produit:2489830000Conditionnement:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Module spécial
-
Référence produit:1315600000Conditionnement:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, MLI (PWM), 0,5 A par voie
-
Référence produit:1315610000Conditionnement:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Module spécial, MLI (PWM), 2 A par voie