SV-SMT 7.62HP 90LSF
Des solutions adaptées précises pour les porteurs de puissance
Davantage de réserves de puissance pour davantage de capacité de charge :
grâce à une grande capacité de raccordement, une capacité de surcharge élevée et un très grand choix de variantes et d'accessoires, la classe moyenne du système de connecteur enfichable de puissance OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP est le porteur de puissance de la série HP. HP correspond aux initiales de « Hautes Performances » - ceci ne signifie pas seulement les courant maximal jusqu'à 50 °C sans derating, mais aussi l'agrément illimité selon la norme UL pour 600 V. Par ailleurs, ces connecteurs débrochables satisfont à la protection des doigts exigée pour les réseaux TN à 400 V (+3,0 mm) conformément à la norme d'application CEI 61800-5-1.
-
ID výrobku:2499700000Obalová jednotka:36 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride vissée à souder, Raccordement soudé THT/THR, 7.62 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 2.6 mm, étamé, noir, Boîte
-
ID výrobku:2499690000Obalová jednotka:48 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride vissée à souder, Raccordement soudé THT/THR, 7.62 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 2.6 mm, étamé, noir, Boîte
-
ID výrobku:2499680000Obalová jednotka:60 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride vissée à souder, Raccordement soudé THT/THR, 7.62 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 2.6 mm, étamé, noir, Boîte
-
ID výrobku:2499710000Obalová jednotka:30 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride vissée à souder, Raccordement soudé THT/THR, 7.62 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 2.6 mm, étamé, noir, Boîte