Q / SAK
-
항목 번호:0457500000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 76 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 17.9 mm
-
항목 번호:0368800000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 32 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 63.5 mm
-
항목 번호:0456900000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 29.7 mm
-
항목 번호:0457200000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 57 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 9.90, 절연: 아니요, 너비: 26.8 mm
-
항목 번호:0337100000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 17.2 mm
-
항목 번호:0337000000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 11.5 mm
-
항목 번호:0336700000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 32 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 11 mm
-
항목 번호:0457100000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 57 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 9.90, 절연: 아니요, 너비: 16.9 mm
-
항목 번호:0457000000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 41 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 8.00, 절연: 아니요, 너비: 77.1 mm
-
항목 번호:0336900000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 32 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 24.5 mm
-
항목 번호:0457800000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 76 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 131.1 mm
-
항목 번호:0336800000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 32 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 18 mm
-
항목 번호:0337200000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 23.4 mm
-
항목 번호:0456800000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 21.8 mm
-
항목 번호:0457700000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 76 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 41.7 mm
-
항목 번호:0457300000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 57 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 9.90, 절연: 아니요, 너비: 36.7 mm
-
항목 번호:0457400000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 57 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 9.90, 절연: 아니요, 너비: 96.1 mm
-
항목 번호:0368700000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 60.6 mm
-
항목 번호:0457600000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 76 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 29.8 mm
-
항목 번호:0456700000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 회색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 13.9 mm