Eigenschaften
Ausfuehrung | Verdrahtungskanal, 60 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm |
Best.-Nr. | 2588820000 |
Art | CD 60X100 8/12 GY |
GTIN (EAN) | 4050118602838 |
VPE | 20 |
Höhe | 60 mm |
Höhe (inch) | 2,362 inch |
Breite | 100 mm |
Breite (inch) | 3,937 inch |
Länge | 2.000 mm |
Länge (inch) | 78,74 inch |
Nettogewicht | 885 g |
Einsatztemperaturbereich | -5...60 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Deckel | Ja |
Einsatztemperaturbereich | -5...60 °C |
Farbe | grau |
Flexibler Verdrahtungskanal | Nein |
Halogene | Ja |
Kriechstromfest | Ja |
Lieferumfang |
Verdrahtungskanal
Deckel |
Montageart |
geschraubt
geklebt genietet |
Normen | Gemäß DIN EN 50085 |
Nutzbarer Querschnitt | 5.320 mm² |
Schlitzabstand | 12 mm |
Schlitzbreite | 8 mm |
Werkstoff | PVC- / bleifrei |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ETIM 10.0 | EC000012 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-03 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E500004 |