Propiedades
Versión | Ventilador de filtro, IP54, gris |
Código | 2557730000 |
Tipo | RFF 605 54/230V GY |
GTIN (EAN) | 4050118568370 |
Cantidad | 1 Pieza |
Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
Disponible hasta | 31.12.2025 |
Profundidad | 106 mm |
Profundidad (pulgadas) | 4,173 inch |
Altura | 436 mm |
Altura (pulgadas) | 17,165 inch |
Anchura | 436 mm |
Anchura (pulgadas) | 17,165 inch |
Peso neto | 3.351 g |
Gama de temperaturas de servicio | -15...55 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alimentación |
|
Altura de la sección de instalación | 291 mm |
Altura de montaje | 72 mm |
Anchura de la sección de instalación | 291 mm |
Clase de filtro | G 4 |
Color | gris |
Con filtro | Sí |
Consumo de corriente |
|
Emisión de ruido | 67 dB(A) |
Flujo de volumen con filtro de salida |
|
Flujo de volumen, soplado libre |
|
Flujo de volumen, soplado libre a 50 Hz | 350 m³/h |
Flujo de volumen, soplado libre a 60 Hz | 350 m³/h |
Fusible | 6 A |
Gama de temperaturas de servicio | -15...55 °C |
MTBF | 50.000 h |
Profundidad de montaje | 34 mm |
Tensión nominal | 230 V AC ± 10% |
Tipo de conexión | Regleta de bornes |
Tipo de montaje | enclavado |
Tipo de protección (UL) | Type 12 |
Tipo de ventilador | Ventilador de techo |
Versión EMV | No |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58493) |
Documentación del usuario | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94198) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 7.0 | EC000320 |
ETIM 8.0 | EC000320 |
ETIM 9.0 | EC000320 |
ETIM 10.0 | EC000320 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-16 |
Homologaciones |   |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E252704 |