Eigenschaften
Ausführung | Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig |
Best.-Nr. | 1352750000 |
Typ | VPU II 1 R LCF 280V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118157628 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.03.2024 |
Produktalternative | [2636960000](~/p/2636960000) |
Tiefe | 69 mm |
Tiefe (inch) | 2,717 inch |
Höhe | 105 mm |
Höhe (inch) | 4,134 inch |
Breite | 17,8 mm |
Breite (inch) | 0,701 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 75 mm |
Nettogewicht | 148 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anschlussart | PUSH IN |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,14 mm² |
Ausführung | mit Fernmeldekontakt |
Bauform |
Installationsgehäuse; 1 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Farbe |
schwarz
orange |
Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln |
Schutzart | IP20 |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE | 40 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE | 20 kA |
Absicherung |
125 A gL (wenn Vorsicherung > 125 A)
Keine Sicherung erforderlich ≤ 125 A gG |
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 |
T2
T3 |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 |
Typ II
Typ III |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 100 ns |
Energetische Koordination (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | Technisch nicht vorhanden |
Frequenzbereich, max. | 60 Hz |
Frequenzbereich, min. | 50 Hz |
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) | 280 V |
Kombinierter Stoß UOC | 10 kV |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Leckstrom bei Un | 1 µA |
Meldekontakt | 250 V 1A 1CO |
Nennspannung (AC) | 230 V |
Netzform | Einphasig |
Normen | IEC61643-11, EN61643-11 |
Polzahl | 1 |
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) | ≤ 1,8 kV |
Spannungsart | AC |
Temporäre Überspannung - TOV | 438 V |
Abisolierlänge | 15 mm |
Leiteranschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 15 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 2 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 3 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 16 mm² |
Klemmbereich, min. | 1,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 25 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 50 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 50 mm² |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61387) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352750000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1352750000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1352750000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Ausschreibungstext lang | Einpoliger Überspannungableiter nach den Anforderungen der Klasse II/III nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspannungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. In Kombination von mehreren wird der Überspannungsschutz in den Netzformen TN, TT und IT eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor in Kombination mit Funkenstrecken werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der leckstromfreie Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU II 1 R LCF 280V/40kA wird in Kombination von drei oder vier gleichen Ableitern zwischen den Aussenleitern ( L1, L2, L3 und / oder dem Neutralleiter ) gegen das Erdungssystem angeschlossen. Genannt werden hier auch die 3+1 Schaltung und die 3+0 / 4+0 Schaltungen. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt. Nennspannung : 230 Vac Maximaler Ableitstrom (8/20µs): 40 kA Schutzpegel < 1,8 kV Kombinierter Stoß Uoc: 10kV ; 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 125A gl Fernmeldeausgang: Kontakt: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU II 1 R LCF 280V/40kA Best Nr. 1352750000 oder gleichwertig |
Ausschreibungstext kurz | Klasse II Ableiter mit In/Imax : 20/40kA geeignet für 230/400V Netzsysteme . Schutzpegel <1,8 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU II 1 R LCF 280V/12,5kA Best Nr. 1352750000 oder gleichwertig |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749890000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeKreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips
Ersatzteile
-
-
Art.-Nr.:1352730000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Blitz- und ÜberspannungsschutzZubehörVPU-Baureihe
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemeWechselspannungDIN rail TS 35Serie Typ IIErsatzableiter VPU II