Eigenschaften
Ausführung | Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-C |
Best.-Nr. | 1352790000 |
Typ | VPU II 3 LCF 280V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118157598 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.03.2024 |
Produktalternative | [2636970000](~/p/2636970000) |
Tiefe | 69 mm |
Tiefe (inch) | 2,717 inch |
Höhe | 94 mm |
Höhe (inch) | 3,701 inch |
Breite | 53,4 mm |
Breite (inch) | 2,102 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 75 mm |
Nettogewicht | 420 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte |
Ausführung | ohne Fernmeldekontakt |
Bauform |
Installationsgehäuse; 3 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Farbe |
schwarz
orange |
Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln |
Schutzart | IP20 |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE | 40 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE | 20 kA |
Absicherung |
125 A gL (wenn Vorsicherung > 125 A)
Keine Sicherung erforderlich ≤ 125 A gG |
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 |
T2
T3 |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 |
Typ II
Typ III |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 100 ns |
Energetische Koordination (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | Technisch nicht vorhanden |
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) | 280 V |
Kombinierter Stoß UOC | 10 kV |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Leckstrom bei Un | 1 µA |
Meldekontakt | Nein |
Nennspannung (AC) | 230 V |
Netzform | TN-C |
Netzspannung | 230 V / 400 V |
Normen | IEC61643-11, EN61643-11 |
Polzahl | 3 |
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) | ≤ 1,8 kV |
Spannungsart | AC |
Temporäre Überspannung - TOV | 438 V |
Abisolierlänge | 15 mm |
Leiteranschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 15 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 2 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 3 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 16 mm² |
Klemmbereich, min. | 1,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 25 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 50 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 50 mm² |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61391) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352790000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1352790000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1352790000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Ausschreibungstext lang | Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse II/III nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor in Kombinationen mit Funkenstrecken werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der leckstromfreie Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU II 3 LCF 280V/40kA wird im TN-C Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 230 Vac In/max (8/20µs): 20/40 kA Schutzpegel < 1,8 kV Kombinierter Stoß Uoc: 10kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 125A gl Typ: Weidmüller VPU II 3 LCF 280V/40kA Best Nr. 1352790000 oder gleichwertig |
Ausschreibungstext kurz | Klasse II Ableiter mit In/Imax: 20/40 kA geeignet für 230/400V TN-C Netzsysteme . Schutzpegel <1,8 kV. Typ: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280V/40kA Best Nr. 1352790000 oder gleichwertig |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749890000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeKreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips
Ersatzteile
-
Art.-Nr.:1352730000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemeWechselspannungDIN rail TS 35Serie Typ IIErsatzableiter VPU II