Eigenschaften
Ausführung | Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S |
Best.-Nr. | 1352780000 |
Typ | VPU II 4 R LCF 280V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118157604 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.03.2024 |
Tiefe | 69 mm |
Tiefe (inch) | 2,717 inch |
Höhe | 106 mm |
Höhe (inch) | 4,173 inch |
Breite | 71,2 mm |
Breite (inch) | 2,803 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 75 mm |
Nettogewicht | 560 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anschlussart | PUSH IN |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,14 mm² |
Ausführung | mit Fernmeldekontakt |
Bauform |
Installationsgehäuse; 4 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Farbe |
schwarz
orange |
Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln |
Schutzart | IP20 |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE | 40 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE | 20 kA |
Absicherung |
125 A gL (wenn Vorsicherung > 125 A)
Keine Sicherung erforderlich ≤ 125 A gG |
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 |
T2
T3 |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 |
Typ II
Typ III |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 100 ns |
Energetische Koordination (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | Technisch nicht vorhanden |
Frequenzbereich, max. | 60 Hz |
Frequenzbereich, min. | 50 Hz |
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) | 280 V |
Kombinierter Stoß UOC | 10 kV |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Leckstrom bei Un | 1 µA |
Meldekontakt | 250 V 1A 1CO |
Nennspannung (AC) | 230 V |
Netzform |
TN-C-S
TN-S |
Netzspannung | 230 V / 400 V |
Normen | IEC61643-11, EN61643-11 |
Polzahl | 4 |
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) | ≤ 1,8 kV |
Spannungsart | AC |
Temporäre Überspannung - TOV | 438 V |
Abisolierlänge | 15 mm |
Leiteranschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 15 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 2 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 3 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 16 mm² |
Klemmbereich, min. | 1,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 25 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 50 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 50 mm² |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61390) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352780000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1352780000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1352780000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Ausschreibungstext lang | Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse II/III nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor in Kombination mit Funkenstrecken werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der leckstromfreie Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU II 4 R LCF 280V/40kA wird im TN-S Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt. Nennspannung : 230 Vac In/max (8/20µs): 20/40 kA Schutzpegel < 1,8 kV Kombinierter Stoß Uoc: 10kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 125A gl Fernmeldeausgang: Kontakt: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU II 4 R LCF 280V/40kA Best Nr. 1352780000 oder gleichwertig |
Ausschreibungstext kurz | Klasse II Ableiter mit In/Imax: 20/40 kA geeignet für 230/400V TN-S Netzsysteme . Schutzpegel <1,8 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU II 4 R LCF 280V/40kA Best Nr. 1352780000 oder gleichwertig |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749890000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeKreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips
Ersatzteile
-
Art.-Nr.:1352730000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
-
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemeWechselspannungDIN rail TS 35Serie Typ IIErsatzableiter VPU II
Blitz- und ÜberspannungsschutzZubehörVPU-Baureihe