Eigenschaften
Ausführung | Stromüberwachung, Eingangsstrom: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeißt) |
Best.-Nr. | 8528660000 |
Typ | WAZ1 CMA LP 1/5/10A AC |
GTIN (EAN) | 4032248160433 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.12.2023 |
Produktalternative | [2489910000](~/p/2489910000) |
Tiefe | 112,4 mm |
Tiefe (inch) | 4,425 inch |
Breite | 22,5 mm |
Breite (inch) | 0,886 inch |
Länge | 72 mm |
Länge (inch) | 2,835 inch |
Nettogewicht | 72,9 g |
Lagertemperatur | -20 °C...70 °C |
Betriebstemperatur | 0 °C...70 °C |
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur | 0...95 % (keine Betauung) |
SIL gemäß IEC 61508 | Keine |
MTTF | 564 a |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | f8333314-0c66-4444-aa47-78252861a7fb |
Anzahl Eingänge | 1 |
Eingangsfrequenz | 50...60 Hz |
Eingangsstrom | 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangssignalbegrenzung | ca. 24 mA |
Ausgangsstrom | 4...20 mA (Stromschleife) |
Lastwiderstand / Strom | ≤ 600 Ω |
Offsetstrom | max. 100 µA |
Nennschaltstrom | 0,1 A |
Schaltspannung AC, max. | 0 V |
Statusanzeige |
LED ON: OK; LED blinkt: Signal nicht im Bereich; LED OFF: Error |
Ausgangsstrom | 4...20 mA (Stromschleife) |
Galvanische Trennung | 2-Wege-Trenner |
Genauigkeit | 0,5 % FSR |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Sprungantwortzeit | typ. 700 ms |
Temperaturkoeffizient | ≤ 200 ppm/K |
Tragschiene | TS 35 |
Versorgungsspannung |
13...30 V DC
über Ausgangsstromschleife |
Bemessungsspannung | 300 V |
EMV-Normen |
EN 55011
EN 61000-6 |
Galvanische Trennung | 2-Wege-Trenner |
Isolationsspannung | 4 kVeff / 5 s |
Stehstoßspannung | 6 kV |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 1,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Produkthinweis |
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support. |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35479) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_206141) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8528660000) |
Produktänderungsmitteilung | [20220218 Technical change - WAVE series’ signal conditioners WS WZ](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252007) |
Anwenderdokumentation | [Device description -- Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35433) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-20 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-20 |
Ausschreibungstext lang |
Überwachungsbaustein für AC Ströme bis 10A mit 4...20 mA Schleifenspeisung Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Sichere Trennung EN 50178, 2- Wege-Trennung bis 6 kV Typ WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac |
Ausschreibungstext kurz |
Überwachungsbaustein für AC Ströme bis 10A mit 4...20 mA Schleifenspeisung und galvanischer Trennung |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1635000000VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
-