Connecteur analogique SUB-D
• Connecteur API du fabricant.
• Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm² ou 0,25 mm².
• Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.
La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.
-
Art.-Nr.:7789033005VPE:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Art.-Nr.:7789033010VPE:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Art.-Nr.:7789033015VPE:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789033020Packaging unit:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789033025Packaging unit:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789033030Packaging unit:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789033035Packaging unit:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789033040Packaging unit:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789033050Packaging unit:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789033100Unidad de embalaje:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789034005Unidad de embalaje:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789034010Unidad de embalaje:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789034015Unidad de embalaje:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789034020Unidad de embalaje:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789034025VPE:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789034030VPE:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789034035VPE:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789034040VPE:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789034050VPE:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789034100Csomagolási egység:1 Pièce
Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm²