1 層
特定のアプリケーションや工業では、フックブレード式接続が最適な技術です。端子台を介したスプリング式で、迅速で安全な取り付けが可能です。ケーブルラグをブロックに挿入すると、導体がスプリングで固定され、簡単にネジで接続できます。
-
-
商品番号:7910310000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 青色, 4 mm², 32 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:7910380000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 黒色, 4 mm², 32 A, 630 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:7910390000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 32 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
-
-
商品番号:7910330000販売単位:25 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 6.3 A, 400 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
-
-
商品番号:7910270000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 32 A, 630 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:7910300000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 32 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:7910360000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 32 A, 630 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
商品番号:2500950000販売単位:50 items
フィードスルー端子台, ねじ接続, ダークベージュ, 10 mm², 57 A, 500 V, 接続数: 2
Added to Your Shopping Cart