CH20M6 - 模块化电子外壳,宽度 6.1 mm
仅 6.1 mm 的宽度,尽显电子开发者的匠心独运,开创紧凑的应用世界。适用于印刷电路板设计的模块化外壳设计为小型电子组件和印刷电路板端子的使用提供了理想的条件。
印刷电路板上 6800 mm² 的宽敞净面积最大限度地保证了设计自由度,凭借支持回流焊的 THR 印刷电路板接线端子节省空间的几何结构,可实现理想的装配。优化的框架几何结构和支撑几何结构可帮助实现无差错的装配和焊接过程。此外,可定制的设计选项(如标签、颜色选择和可变印刷旋转盖板)确保了灵活性。支持回流焊的连接元件和与机器兼容的包装能够最大限度地提高加工效率,从而节省时间并实现精确安装。
-
商品编号:2771490000包装单位:50 PC
模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 红色, 外壳基底, 宽度: 6.1 mm
-
商品编号:2771450000包装单位:50 PC
模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 玛瑙灰, 外壳基底, 宽度: 6.1 mm
-
商品编号:2771470000包装单位:50 PC
模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 外壳基底, 宽度: 6.1 mm
-
商品编号:2771430000包装单位:50 PC
模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 外壳基底, 用于总线触点的制动脚区域凹槽, 宽度: 6.1 mm
-
商品编号:2771420000包装单位:50 PC
模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 玛瑙灰, 外壳基底, 用于总线触点的制动脚区域凹槽, 宽度: 6.1 mm
-
商品编号:2771410000包装单位:50 PC
模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 红色, 外壳基底, 用于总线触点的制动脚区域凹槽, 宽度: 6.1 mm
-
商品编号:2435460000包装单位:50 PC
模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 外壳基底, 用于 FE 触点的制动脚区域凹槽, 宽度: 6.1 mm
-
商品编号:2771130000包装单位:50 PC
底座元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 外壳侧板, 用于总线触点的制动脚区域凹槽, 宽度: 5.3 mm
-
商品编号:2771150000包装单位:50 PC
底座元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 红色, 外壳侧板, 用于总线触点的制动脚区域凹槽, 宽度: 5.3 mm
-
商品编号:2771220000包装单位:50 PC
底座元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 玛瑙灰, 外壳侧板, 用于总线触点的制动脚区域凹槽, 宽度: 5.2 mm
-
商品编号:2771160000包装单位:50 PC
底座元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 外壳侧板, 宽度: 5.3 mm
-
商品编号:2771190000包装单位:50 PC
底座元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 红色, 外壳侧板, 宽度: 5.3 mm
-
商品编号:2771210000包装单位:50 PC
底座元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 玛瑙灰, 外壳侧板, 宽度: 5.3 mm
-
商品编号:2418620000包装单位:50 PC
模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 透明, 翻盖, 宽度: 6.1 mm
-
Cikkszám:1073410000Jedn. opak.:50 PC
模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 透明, 翻盖, 宽度: 6.1 mm