Contactos CS estándar
Para un contacto seguro: contactos crimpados CB/CS.
La combinación de bases y capotas RSV y contactos crimpados de Weidmüller permite la adaptación personalizada a los requisitos específicos de cada aplicación.
Se dispone de las siguientes características del producto, según el sistema:
- centrado seguro de los contactos gracias a la punta de 3 segmentos
- alta seguridad de contacto gracias a 4 puntos de contacto definidos
- Gancho de sujeción en el muelle protector de acero para un asiento seguro de los contactos en la caja
- Contactos macho en dos longitudes, para realizar contactos en avance
- hasta 100 ciclos de conexión (acabado estaño)
- hasta 500 ciclos de conexión (acabado oro)
Con las herramientas adecuadas de calidad de Weidmüller, se garantiza la profesionalidad del procesamiento.
-
Tuotteen tunnus:1421600000VPE:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:1420600000VPE:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, Au (oro), Sección de embornado máx. : 0.25 mm²
-
Référence produit:1423600000Conditionnement:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 0.5 mm²
-
Référence produit:1425600000Conditionnement:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 0.5 mm²
-
Référence produit:1422600000Conditionnement:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, Au (oro), Sección de embornado máx. : 0.5 mm²
-
Référence produit:1424600000Conditionnement:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, Au (oro), Sección de embornado máx. : 0.5 mm²
-
Cikkszám:1427600000Csomagolási egység:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 1.5 mm²
-
Cikkszám:1582270000Csomagolási egység:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 1.5 mm²
-
Cikkszám:1582250000Csomagolási egység:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, Au (oro), Sección de embornado máx. : 1.5 mm²
-
Cikkszám:1426600000Csomagolási egység:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, Au (oro), Sección de embornado máx. : 1.5 mm²
-
N. articolo:1429600000Confezione:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 2.5 mm²
-
N. articolo:1582310000Confezione:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 2.5 mm²
-
N. articolo:1582290000Confezione:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, Au (oro), Sección de embornado máx. : 2.5 mm²
-
N. articolo:1428600000Confezione:250 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector macho - estándar, Au (oro), Sección de embornado máx. : 2.5 mm²
-
항목 번호:1423500000패키징 단위:5000 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Cintas, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 0.5 mm²
-
항목 번호:1425500000패키징 단위:5000 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Cintas, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 0.5 mm²
-
항목 번호:1422500000패키징 단위:5000 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Cintas, Conector macho - estándar, Au (oro), Sección de embornado máx. : 0.5 mm²
-
항목 번호:1424500000패키징 단위:5000 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Cintas, Conector macho - estándar, Au (oro), Sección de embornado máx. : 0.5 mm²
-
Product ID:1427500000VPE:5000 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Cintas, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 1.5 mm²
-
Product ID:1582280000VPE:4000 Pieza
Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Cintas, Conector macho - estándar, estañado, Sección de embornado máx. : 1.5 mm²