Raccordement PUSH-IN
Prises vides TERMSERIES avec :
• 2 contacts inverseurs
• Entrée multi-tension unique de 24 à 230 V UC
• Tensions d'entrée de 5 V DC à 230 V UC avec repérage coloré : AC : rouge, DC : bleu, UC : blanc
• Grâce à une conception de haute qualité et à l'absence d'arêtes vives, il n'y a pas de risque de blessure lors de l'installation
• Plaques de séparation pour la séparation optique et le renforcement de l'isolation
• 2 contacts inverseurs
• Entrée multi-tension unique de 24 à 230 V UC
• Tensions d'entrée de 5 V DC à 230 V UC avec repérage coloré : AC : rouge, DC : bleu, UC : blanc
• Grâce à une conception de haute qualité et à l'absence d'arêtes vives, il n'y a pas de risque de blessure lors de l'installation
• Plaques de séparation pour la séparation optique et le renforcement de l'isolation
-
Référence produit:2663060000Conditionnement:10 PC
TERMSERIES, Relay socket, Number of contacts: 2, CO contact, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 10 A, PUSH IN
-
Référence produit:2680970000Conditionnement:10 PC
TERMSERIES, Relay socket, Number of contacts: 2, CO contact, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 10 A, PUSH IN
-
Référence produit:2681030000Conditionnement:10 PC
TERMSERIES, Relay socket, Number of contacts: 2, CO contact, Rated control voltage: 120 V AC ±10 %, Continuous current: 10 A, PUSH IN
-
Référence produit:2681190000Conditionnement:10 PC
TERMSERIES, Relay socket, Number of contacts: 2, CO contact, Rated control voltage: 230 V AC ±10 %, Continuous current: 10 A, PUSH IN
Added to Your Shopping Cart