범용 범위
기계 및 플랜트 엔지니어링의 릴레이 모듈 및 솔리드 스테이트 릴레이에는 도전의 여지가 많습니다. 이러한 해결 과제 중 하나는 적합한 릴레이 제품을 선택하는 것입니다. 여기에는 다양한 요구 사항을 만족시킬 수 있는 고도의 유연성을 가진 다양한 모듈이 필요합니다.
바이드뮬러는 릴레이 모듈 부문의 종합 공급업체로서 TERMSERIES-compact, TERMSERIES and D-SERIES 제품군을 통해 폭넓고 다양한 고품질 릴레이 제품 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 또한, 신호 분리, 증폭 및 체배를 위한 KIT도 공급하고 있습니다. 당사 제품들은 특히 신뢰도와 내구성이 높으며, 다양한 디자인 중에서 선택 가능합니다. 릴레이 제품들 외에도 종합적인 서비스와 가이드도 제공해 드리고 있습니다. 여기에는 당사의 데이터 지원 서비스와 디지털 제품 데이터 제공이 포함되며, 따라서 전체 주기 계획 수립이 훨씬 더 쉬워집니다.
바이드뮬러 릴레이 모듈은 자동화 기술 분야 뿐 아니라 갈바닉 절연이 필요한 다양한 분야 및 업종에서 사용되고 있습니다. NO 접점, NC 접점, CO 접점 등 다양한 접점 유형 중에서 선택할 수 있으며, 뛰어난 기능성으로 보관, 설치 및 작동과 관련해 큰 폭의 비용 절감이 가능합니다.
-
항목 번호:2773770000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773860000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2774030000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773890000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773970000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773800000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773830000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 230 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773880000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2774050000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773960000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773990000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773820000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773850000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 230 V AC ±5 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773790000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773780000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, 1 NO 접점, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773870000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, 1 NO 접점, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2774040000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773920000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773980000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
Produkt ID:2773810000Confezione:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No