製品情報
バージョン | Klippon TB (Terminal Box), エンクロージャ, スロットなし, 高さ: 35 mm, 幅: 289 mm, 深さ: 7.5 mm, 材質: スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色 |
注文番号 | 8000116110 |
種別 | TS35X7.5 ST KTB3535 HOR |
GTIN (EAN) | 4099986820579 |
数量 | 20 items |
深さ | 7.5 mm |
奥行き(インチ) | 0.295 inch |
高さ | 35 mm |
高さ(インチ) | 1.378 inch |
幅 | 289 mm |
幅(インチ) | 11.378 inch |
正味重量 | 4.85 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | スチール |
標準 | DIN EN 60715 |
積分固定 | ねじ止め状態 |
表面仕上 | ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
設置アドバイス | 直接実装 |
材質 | スチール |
表面仕上 | ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302652) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000116110) |
カタログ | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ETIM 10.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
付属品
の付属品です
-
商品番号:8000108838販売単位:1 items
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空エンクロージャ, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 150 mm, グランドプレート: 下部, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000108839販売単位:1 items
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 200 mm, グランドプレート: 下部, 左, 右, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000108837販売単位:1 items
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 200 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000109887販売単位:1 items
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空エンクロージャ, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 150 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000109888販売単位:1 items
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空エンクロージャ, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 150 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000109889販売単位:1 items
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空エンクロージャ, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 150 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000109890販売単位:1 items
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空エンクロージャ, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 200 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000109891販売単位:1 items
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空エンクロージャ, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 200 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000109892販売単位:1 items
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空エンクロージャ, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 200 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000108834販売単位:1 items
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 150 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000108835販売単位:1 items
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 150 mm, グランドプレート: 下部, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000108836販売単位:1 items
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 150 mm, グランドプレート: 下部, 左, 右, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色