Propiedades
Versión | Fusible automático miniatura, Número de polos: 3, 50 A, blanco |
Código | 2479250000 |
Tipo | MCB 489 3P D 50A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118490749 |
Cantidad | 4 Pieza |
Profundidad | 60,3 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,374 inch |
Altura | 116 mm |
Altura (pulgadas) | 4,567 inch |
Anchura | 52,9 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,083 inch |
Peso neto | 249,75 g |
Humedad | 40°C / 95% de humedad relativa, sin condensación |
Tipo de tensión | AC/DC |
Tensión nominal AC | 240 V |
Intensidad nominal | 50 A |
Capacidad de desconexión | 10.000 A |
Número de polos | 3 |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Tipo de fijación | montaje sobre carriles |
Vibración | según IEC 60068-2-6 |
Shock | según IEC 60068-2-27 |
Color | blanco |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316334) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |