Propiedades
Versión | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm² |
Código | 7789113100 |
Tipo | PAC-QTUM-RV24-V3-10M |
GTIN (EAN) | 4099986628809 |
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
apropiado para | Señales digitales |
Cable | Cable LiYY |
Conector al interface | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
Conector al lado control | SCHNEIDER 140XTS00200 40P |
Diámetro exterior | 9,2 ± 1 mm |
Longitud de cable | 10 m |
Material | PVC |
Número de polos, mín. | 24 polos |
Sección del conductor | 0,25 mm² |
Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m |
Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |
Corriente total, máx. | 3 A |
Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
Prueba de alta tensión | 1 KV/1s |
Resistencia | ≤ 80 mΩ/m |
Tensión nominal | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |