Propiedades
Versión | Conector acoplable en campo, M12, Conector hembra, recto |
Código | 1864740000 |
Tipo | SAIB-2-IDC-M12B-COD |
GTIN (EAN) | 4032248430550 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 54 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
Asignación | Clavija 2 + Clavija 4 |
Ciclos de enchufado | ≥ 50 |
Codificación | Codificación B |
Conexión de apantallamiento | Sí |
Diámetros de cable, max. | 8,8 mm |
Diámetros de cable, min. | 4,5 mm |
Grado de polución | 3 |
Intensidad nominal | 4 A |
Material capotas | CuZn |
Material del anillo roscado | Fundición inyectada de cinc |
Número de polos | 2 |
Rango de temperatura caja | -25…+85 °C |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Sección de conexión del conductor, max. | 0,34 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 0,25 mm² |
Superficie de contacto | estañado |
Tensión nominal | 32 V |
Tipo de conexión | Conexión de bornes por desplazamiento del aislante |
Tipo de protección | IP67 |
Número de polos | 2 |
Conexión 1 | M12 |
Conexión 2 | IDC |
Descripción del artículo | SAIS / SAIB |
Material capotas | CuZn |
Rosca de conexión | M12 |
Superficie de contacto | estañado |
Tipo de protección | IP67 |
Ciclos de enchufado | ≥ 50 |
Conector norma | IEC 61076-2-101 |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188571) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1864740000) |
Documentación del usuario | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71210) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | Conformidad |