Propiedades
Versión | Conector acoplable en campo, M12, Macho, recto |
Código | 1920720000 |
Tipo | SAIS 5/9-VA-B-COD |
GTIN (EAN) | 4032248561445 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 45 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | Codificación B |
Conexión de apantallamiento | Sí |
Diámetros de cable, max. | 8 mm |
Diámetros de cable, min. | 6 mm |
Grado de polución | 3 |
Intensidad nominal | 4 A |
Material capotas | 1.4404/316L |
Material del anillo roscado | Acero inoxidable |
Número de polos | 5 |
Rango de temperatura caja | -40 … +85 ° C |
Resistencia de aislamiento | 108 Ω |
Sección de conexión del conductor, max. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 0,14 mm² |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Tensión nominal | 60 V |
Tipo de conexión | Conexión directa |
Tipo de protección | IP69K |
Número de polos | 5 |
Conexión 1 | M12 |
Conexión 2 | Tension-clamp |
Material capotas | 1.4404/316L |
Rosca de conexión | M12 |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Tipo de protección | IP69K |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Documentación del usuario | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71168) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Homologaciones | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Conformidad |