Propiedades
Versión | Conector acoplable en campo, M12, Contacto macho, acodado |
Código | 2702690000 |
Tipo | SAISWC-D-18/28-4/9CG |
GTIN (EAN) | 4050118765304 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 20,5 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
Ciclos de enchufado | ≥ 500 |
Codificación | Codificación D |
Conexión de apantallamiento | Sí |
Diámetros de cable, max. | 9 mm |
Diámetros de cable, min. | 4 mm |
Grado de polución | 3 |
Intensidad nominal | 4 A |
Material capotas | CuZn |
Material del anillo roscado | laton, niquelado |
Número de polos | 4 |
Rango de temperatura caja | -40 … +85 ° C |
Sección de conexión del conductor, max. | 0,75 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 0,08 mm² |
Sección de conexión, máx. | 0,75 mm² |
Sección de conexión, mín. | 0,08 mm² |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Tensión nominal | 50 V |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Tipo de protección | IP67 |
Número de polos | 4 |
Conexión 1 | M12 |
Conexión 2 | Conex. crimpada |
Material capotas | CuZn |
Rosca de conexión | M12 |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Tipo de protección | IP67 |
Ciclos de enchufado | ≥ 500 |
Tensión nominal | 50 V |
Resistencia a vibraciones e impactos conforme a |
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
DIN EN 61373 Class 1B** |
Índice de inflamabilidad en vehículos sobre carriles | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96096) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2702690000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | Conformidad |