Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje
Dimensiones y pesos
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Altura construcción baja
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Especificaciones del sistema
Familia del producto
Tipo de conexión
Montaje sobre placas c.i.
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Angulo de salida
Número de polos
Número de terminales de soldadura por polo
Longitud del terminal de soldadura (l)
Tolerancia de longitud del pin de soldadura
Dimensiones del pin de soldadura
L1 en mm
L1 en pulgadas
Número de series
Número de filas de polos
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
Tipo de protección
Resistencia de paso
Ciclos de enchufado
Fuerza de inserción/polo, máx.
Fuerza de extracción/polo, máx.
Datos del material
Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Resistencia del aislamiento
Moisture Level (MSL)
Grado inflamabilidad según UL 94
Material de contacto
Superficie de contacto
Estructura de capas de la conexión por soldadura
Estructura de capas del contacto del conector
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.
Gama de temperatura, montaje, min.
Gama de temperatura, montaje, max.
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Datos nominales según CSA
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
Datos nominales según UL 1059
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Embalaje
Embalaje de nivel ESD
Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE
Profundidad de cinta (T2)
Anchura de cinta (W)
Profundidad de celda de cinta (K0)
Altura de celda de cinta (A0)
Anchura de celda de cinta (B0)
Separación entre celdas de cinta (P1)
Separación entre orificios de cinta (E)
Separación entre celdas de cinta (F)
Diámetro de bobina de cinta ∅ (A)
Resistencia superficial
Selección de ancho y relleno de ubicación (WPPP)
Selección de longitud y relleno de ubicación (LPPP)
Diámetro de la superficie de extracción (ø Dmáx.)
Selección de protrusión 1 y relleno de ubicación (L01 (PPP))
Selección de protrusión 2 y relleno de ubicación (P02 (PPP))
Indicación importante
Conformidad con IPC
Notas
Clasificaciones
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0